High Ace (ruota di rettifica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HA1806A24P
HA1806A36P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

12.37 €

25 Disponibile 8 giorni 24

12.37 €

25 Disponibile 5 giorni 36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Work material General steel / Ghisa Abrasive grain AWA grana abrasiva Features Durabilità enfatizzata
Hardness P Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Point Strategy 20

Supporto tecnico