High 7 Ace (ruota di rettifica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS1806A24P
HS1806ST24K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Abrasive grain Hardness

11.45 €

25 Disponibile 6 giorni General steel / GhisaAWA grana abrasivaP

12.76 €

25 Disponibile 5 giorni Acciaio inox / Acciaio legatoWA grana abrasivaK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Particle Size(#) 24 Features Durabilità enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Point Strategy 10

Supporto tecnico