Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CA1006A30P |
CA1806A30P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Point Strategy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 25 | 5 giorni | 100 | 15 | 2 | ||
8.65 € | 1 | 5 giorni | 180 | 22 | 5 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Ghisa | Particle Size(#) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | A grana abrasiva | Features | Durabilità enfatizzata | Hardness | P |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali