Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GNZ1806ZG24P-I |
GNZ1806ZG24Q-I |
GNZ1806ZG24S-I |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|
15.47 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | P Casting | |
15.42 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | Q Casting | |
15.45 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | S cast metal |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 180 | Inner Diameter Dimension(mm) | 22 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa | Particle Size(#) | 24 | Features | Capacità di taglio enfatizzata |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 20 |
Configura
Proprietà di base
Hardness
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali