Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AL131006-36-P
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Alluminio | Particle Size(#) | 36 | Features | Capacità di taglio enfatizzata |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 5 |
Si trova sulla pagina di Aluminum 13, il codice articolo è il seguente: AL131006-36-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL131006-36-P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali