Super Green Σ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGS1005-36
SGS1255-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)

5.04 €

25 Disponibile 5 giorni 10015

7.13 €

25 Disponibile 5 giorni 12522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness(mm) 5 Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa Particle Size(#) 36
Features Capacità di taglio enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Point Strategy 20

Supporto tecnico