Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SG1003-24 |
SG1003-36 |
SG1003-46 |
SG1003-60 |
SG1003-80 |
SG1003-100 |
SG1003-120 |
SG100316-36 |
SG1253-80 |
SG1803-46 |
SG1803-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € | 25 | 5 giorni | 100 | 15 | 24 | ||
4.48 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | 36 | |
4.39 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | 46 | |
4.33 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | 60 | |
4.37 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | 80 | |
4.26 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | 100 | |
4.25 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 100 | 15 | 120 | |
3.94 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 100 | 16 | 36 | |
8.08 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 125 | 22 | 80 | |
11.52 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | 180 | 22 | 46 | |
9.15 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 180 | 22 | 60 |
Loading...
Thickness(mm) | 3 | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa | Features | Capacità di taglio enfatizzata |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Point Strategy | 10 |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali