Fine Touch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FT1002AC60
FT1002AC80
FT1002WA60
FT1002WA100
FT1002WA120
FT1003AC60
FT1003AC80
FT1003WA36
FT1003WA46
FT1003WA80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)
Work material Particle Size
(#)
Abrasive grain

4.01 €

20 Disponibile 5 giorni 2General steel / Ghisa60AC grana abrasiva

3.98 €

20 Disponibile 5 giorni 2General steel / Ghisa80AC grana abrasiva

4.00 €

20 Disponibile 9 giorni 2Acciaio inox / Acciaio legato60WA grana abrasiva

3.73 €

20 Disponibile 5 giorni 2Acciaio inox / Acciaio legato100WA grana abrasiva

3.75 €

20 Disponibile 10 giorni 2Acciaio inox / Acciaio legato120WA grana abrasiva

12.28 €

20 Disponibile 9 giorni 3General steel / Ghisa60AC grana abrasiva

3.89 €

20 Disponibile 9 giorni 3General steel / Ghisa80AC grana abrasiva

4.05 €

20 Disponibile 5 giorni 3Acciaio inox / Acciaio legato36WA grana abrasiva

3.42 €

20 6 giorni 3Acciaio inox / Acciaio legato46WA grana abrasiva

3.80 €

20 5 giorni 3Acciaio inox / Acciaio legato80WA grana abrasiva

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Features Durabilità enfatizzata
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Dedicated pad 1 Point Strategy 10

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico