Super Soft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPS1003-36
SPS1003-46
SPS1003-60
SPS1003-80
SPS1003-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

2.55 €

25 5 giorni 36

2.55 €

25 7 giorni 46

2.47 €

25 5 giorni 60

2.41 €

25 8 giorni 80

2.46 €

25 5 giorni 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 3
Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa Features Capacità di taglio enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Dedicated pad 1 Point Strategy 10

Supporto tecnico