Mini Super Green【1-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSG5835-36
MSG5835-46
MSG5835-60
MSG5835-80
MSG754-36
MSG754-46
MSG754-60
MSG754-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)

72.00 €

50.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

583.53616470

4.25 €

25 Disponibile 5 giorni 583.54616470

4.25 €

25 Disponibile 5 giorni 583.56016470

4.30 €

25 Disponibile 5 giorni 583.58016470

4.93 €

25 Disponibile 5 giorni 7543612730

4.73 €

25 5 giorni 7544612730

4.65 €

25 Disponibile 9 giorni 7546012730

4.65 €

25 5 giorni 7548012730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inner Diameter Dimension(mm) 9.53 Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa Features Capacità di taglio enfatizzata
Maximum operating rotation speed(m/s) 50 Point Strategy 10

Supporto tecnico