Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SDW100216-46 |
SDW100216-60 |
SDW100216-80 |
SDW100216-120 |
SDW100216-150 |
SDW100216-180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 30 | Disponibile | 5 giorni | 46 | |
12.59 € | 30 | Disponibile | 5 giorni | 60 | |
12.59 € | 30 | Disponibile | 5 giorni | 80 | |
12.20 € | 30 | Disponibile | 5 giorni | 120 | |
12.53 € | 30 | Disponibile | 9 giorni | 150 | |
3.30 € | 30 | Disponibile | 5 giorni | 180 |
Loading...
Type | Disco a rete | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Plastica | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Thickness(mm) | 2 | With/without Hole | Available |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Packaging Quantity(Sheets) | 30 | Point Strategy | 10 |
Accessory | Dedicated Pad 1 pc, 15-Hole Adapter 2 pcs | Features 1 | Because it is a mesh grindstone, there is no clumping or clogging even with sticky workpieces. | Features 2 | Flexible and can grind and polish softly. |
Features 3 | Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. | Application | Film peeling, cleaning, scratch repair and other work for all abrasive materials from general steel and stainless steel to plastics such as nonferrous metal and FRP |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali