• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Free Sand

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FSD105-80
FSD105-120
FSD105-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

1.91 €

20 5 giorni 80

1.91 €

20 5 giorni 120

1.93 €

20 5 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco a rete Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Plastica Outer diameter Dimensions(mm) 105
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 1 With/without Hole Available
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Packaging Quantity(Sheets) 20 Point Strategy 10
Features 1 Stacking 2-5 discs and changing their quantity allows free adjustment of softness and polishing capability. Features 2 The base material is a mesh-like cloth, so there is no clogging, clumping, burning, or distortion. Features 3 Superior flexibility, and can polish any shape.
Features 4 You can use it safely without ever sacrificing the flexibility unique to Free Sand because it employs the "cloth-in pad," which uses New Registon's own "glass cloth insert technology." Application Film peeling, cleaning, scratch repair and other work for all abrasive materials from general steel and stainless steel to plastics such as nonferrous metal and FRP

Supporto tecnico