Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSW584-60 |
MSW584-80 |
MSW584-120 |
MSW753-60 |
MSW753-80 |
MSW753-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer diameter Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Maximum Operating Circumferential Rotations (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 25 | Disponibile | 9 giorni | 58 | 4 | 60 | 23720 | |
3.42 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 4 | 80 | 23720 | |
3.64 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 4 | 120 | 23720 | |
3.89 € | 25 | Disponibile | 9 giorni | 75 | 3 | 60 | 18340 | |
3.70 € | 25 | Disponibile | 9 giorni | 75 | 3 | 80 | 18340 | |
3.67 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 75 | 3 | 120 | 18340 |
Loading...
Type | Disco a rete | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Plastica | Inner Diameter Dimension(mm) | 9.53 |
---|---|---|---|---|---|
With/without Hole | Available | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Packaging Quantity(Sheets) | 25 |
Point Strategy | 10 | Features 1 | Because it is a mesh disk, there is no clumping or clogging even with sticky workpieces. | Features 2 | It grinds and polishes softly. |
Application | Film peeling, cleaning, scratch repair and other work for all abrasive materials from general steel and stainless steel to plastics such as nonferrous metal and FRP |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations(rpm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali