Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Paper Wheel【2-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPW10060A40
PPW10060A60
PPW10060A80
PPW10060A120
PPW10060GZ60
PPW10060GZ80
PPW10060Z40
PPW10060Z60
PPW10060Z80
PPW10072A60
PPW10072A120
PPW10090A60
PPW10090A80
PPW10090A100
PPW10090A120
PPW180108GZ60BLT
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Abrasive grain Blade count
(Sheets)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Details Type Packaging Quantity
(Sheets)
Point Strategy BLT Type Description Accessory Features 1 Features 2 Features 4 Features 5 Application

89.85 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001540A grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.80 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001560A grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.78 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001580A grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.74 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 10015120A grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.90 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001560GZ grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.84 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001580GZ grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.89 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001540Z grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.84 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001560Z grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.80 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001580Z grana abrasiva6072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.83 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001560A grana abrasiva7272Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.77 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 10015120A grana abrasiva7272Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.81 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001560A grana abrasiva9072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.78 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1001580A grana abrasiva9072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.77 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 10015100A grana abrasiva9072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

89.76 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 10015120A grana abrasiva9072Standard Type1020--The special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

59.06 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 1802260GZ grana abrasiva10880BLT Type210Resistant to Clogging, Paper Width/Length Type, Includes Steel Sheet Reinforcement (for Ultra High-Speed Use)Dedicated Pad 1 pcThe special structure provide excellent elasticity which improves workability.It has an extensive lineup that can be used for a wide range of applications.Plane and curved surface grinding and chamfering for general steel, stainless steel, etc.Polishing work including finishing work after spot weldingPolishing work including finishing after plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato With/without Hole Available

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico