Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MFL8025-80
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Outer Diameter(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Particle Size(#) | 80 |
Max. Rotational Speed(min-1) | 15000 | Packaging Quantity(Book) | 5 | Point Strategy | 10 |
Features | Optimal for irregular shape polishing, with polishing of the front surfaces only without scraping the foundations. | Application 1 | Inside surface of pipes such as general steel, stainless steel, aluminum, etc. | Application 2 | Surface polishing in corners, etc. |
Application 3 | Soft grinding and polishing work, including rust removal |
Si trova sulla pagina di Mini ruota a traversino, il codice articolo è il seguente: MFL8025-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFL8025-80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali