• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Per sega a dorso PVC/carpenteria, lame sostituibili【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PD-12K
PM-12K
PM-UTK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Cut width Number of flutes
(Teeth)
Grip Shape Material Plate Thickness Number Contained In A Packet

41.17 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 300-12D TypeHardened Special Steel (JIS SK-3)0.71 pc.

23.12 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 250-12Multi-TypeHardened Special Steel (JIS SK-4)0.61 pc.

11.06 €

4 giorni 2351.0mm±0.05mm20Multi-TypeHardened Special Steel (JIS SK-4)0.71 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Cutting Performance(PVC) 100mmφ Cutting Performance(Plastic) 10 mm thickness
Cutting Performance(Wood) 50 mm thickness Cutting Performance(Panel board) 30 mm thickness

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico