• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Per sega ad arco, sega a dorso vari tipi, lame sostituibili【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PM-SPK

Codice componente
PM-SPK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number Contained In A Packet

37.20 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 5 pcs.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Overall Length(mm) 250 Blade Length(mm) 210
Cutting Performance(Wood) 10 mm thickness Cutting Performance(Fancy plywood) 15 mm thickness Cutting Performance(Veneer Board) 10 mm thickness
Cutting Performance(Gypsum Board) 5.0 mm thickness Number of flutes(Teeth) 16 Grip Shape Multi-Type
Material Hardened Special Steel (JIS SK-4) Plate Thickness 1.0

Si trova sulla pagina di Per sega ad arco, sega a dorso vari tipi, lame sostituibili, il codice articolo è il seguente: PM-SPK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PM-SPK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico