• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta angolare, superficie con rientranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA1
SA1.5
SA2
SA3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
R
(mm)
JAN Code Standard Price

56.18 €

Disponibile 5 giorni 1 minute146349485720301787800

58.13 €

Disponibile 5 giorni 1.5 minute177.54.549485720301858100

54.92 €

4 giorni 2 minute2010649485720301928100

68.15 €

4 giorni 3 minute2612949485720302158600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cove surface Application For trimmer D(mm) 30
E(mm) 8 S(mm) 6 Number Contained In A Packet 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico