Punta angolare, superficie con rientranza a 2 gradini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R1
R1.5
R2
R2.5
R3
R4
R5
R6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Nominal
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
S
(mm)
Number Contained In A Packet JAN Code Standard Price

52.61 €

Disponibile 6 giorni For trimmer1 minute16730861249485720302538100

55.76 €

6 giorni For trimmer1.5 minute177.530861249485720302608600

55.79 €

6 giorni For trimmer2 minute201030861249485720302778600

58.25 €

Disponibile 6 giorni For trimmer2.5 minute231030861249485720302849000

58.28 €

6 giorni For trimmer3 minute261230861249485720302919000

100.65 €

6 giorni For router4 minute431546.519121494857203030715800

81.54 €

6 giorni For router5 minutes491744.519121494857203031416800

87.27 €

Disponibile 6 giorni For router6 minutes552041.519121494857203032118000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Double-Stepped Cove Surface

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico