• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta angolare, superficie con rientranza a 2 gradini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBSA

Codice componente
SBSA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Standard Price

90.95 €

48 giorni 494857203098712900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 2-stepped cove surface Application For trimmer Nominal(φ) 2-stepped cove surface
A(mm) 31 B(mm) 22 D(mm) 30
E(mm) 10 S(mm) 6 Number Contained In A Packet 1

Si trova sulla pagina di Punta angolare, superficie con rientranza a 2 gradini, il codice articolo è il seguente: SBSA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBSA.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico