• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta angolare, smussatura a 60°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M60

Codice componente
M60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Standard Price

49.41 €

Disponibile 5 giorni 49485720307036800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chamfering 60° Application For trimmer Nominal(φ) Chamfering 60°
A(mm) 20 B(mm) 11 D(mm) 30
E(mm) 10 S(mm) 6 T(mm) 10
Number Contained In A Packet 12

Si trova sulla pagina di Punta angolare, smussatura a 60°, il codice articolo è il seguente: M60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M60.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico