• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta angolare, superficie ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KA2
KA3
KA8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Nominal
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Number Contained In A Packet JAN Code Standard Price

55.63 €

4 giorni For trimmerAngle surface 2"201030868.41249485720307106800

52.19 €

4 giorni For trimmerSquare Surface 3 Min2612308612.71249485720307277500

194.05 €

4 giorni For routerSquare Surface 8 Min633045151233.91494857203073438500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chamfer

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico