Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM45
Product Type | Chamfer with Flange | Application | For trimmer | Nominal(φ) | Chamfer with Flange 45° |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 26 | B(mm) | 12 | D(mm) | 30 |
E(mm) | 10 | S(mm) | 6 | Number Contained In A Packet | 12 |
JAN Code | 4948572030758 | Standard Price | 8000 | K(°) | 45 |
Si trova sulla pagina di Punta angolare, smussatura con protezione, il codice articolo è il seguente: KM45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KM45.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali