Punta angolare, superficie con battuta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SY626

Codice componente
SY626
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Standard Price

48.96 €

Disponibile 6 giorni 49485720305987500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Back Surface Application For trimmer Nominal(φ) 6×26
A(mm) 26 B(mm) 15 D(mm) 30
E(mm) 8 S(mm) 6 Number Contained In A Packet 12

Si trova sulla pagina di Punta angolare, superficie con battuta, il codice articolo è il seguente: SY626.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY626.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico