• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta angolare, coda di rondine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL615

 

Codice componente
AL615
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Standard Price K
(°)

52.24 €

5 giorni 4948572030604650075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ant Auger Application For trimmer Nominal(φ) 6×15
A(mm) 15 B(mm) 13 C(mm) 8
D(mm) 30 E(mm) 8 S(mm) 6
Number Contained In A Packet 12

Si trova sulla pagina di Punta angolare, coda di rondine, il codice articolo è il seguente: AL615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL615.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico