Punta angolare, punta con gola orizzontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
YB2.5
YB3
YB4.5
YB6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal
(φ)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
JAN Code Standard Price

52.19 €

48 giorni 2.5×4.52.552.5194.549485720309638000

52.07 €

Disponibile 6 giorni 3×4.5352194.549485720308578000

58.32 €

5 giorni 4.5×6.54.550.5156.549485720308648100

53.97 €

Disponibile 6 giorni 6×864912849485720308718300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Horizontal groove bit Application For trimmer A(mm) 28
S(mm) 6 Number Contained In A Packet 10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico