Punta angolare, rimozione giunto

Punta angolare, rimozione giunto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M15S
  • KM610
  • MDX6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
KM610
KM635
M15S
M20M
MDX6
MDX12
ML25
WM15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Type Nominal
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
S
(mm)
JAN Code Standard Price

34.63 €

4 giorni Flush trimming bit 6X10Flush trimming bit 6X1010153010649485720306284500

42.53 €

Disponibile 3 giorni Flush trimming bit 6X6.35Flush trimming bit 6X6.356.3515306.35649485720306736300

31.93 €

4 giorni Joint Router 6 x 10 Standard TypeJoint Router 6X1010153010649485720306114100

30.98 €

Disponibile 3 giorni Joint Router 6 x 10 (M20) Long Blade LengthJoint Router 6 X 10 M2010203010649485720306804400

35.34 €

4 giorni Joint Router DeluxeJoint Router DX6 X 1010153010649485720306424600

45.51 €

5 giorni Joint Router Deluxe 12X12Joint Router DX12 X 12123045121249485720306596900

32.21 €

3 giorni Joint Router 25 Long Blade LengthJoint Router, Long 2510253010649485720306354600

33.67 €

Disponibile 5 giorni Flash bit with W bearing 6X10Flash bit with W bearing10153010649485720306665000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application For trimmer Number Contained In A Packet 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico