• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta angolare, dritta con cuscinetto guida

Punta angolare, dritta con cuscinetto guida

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
GL25
GL40
GM15
GS6
GS10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Nominal
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
S
(mm)
JAN Code Standard Price

39.08 €

4 giorni For trimmer6×10 L251025922108649485720307894600

113.70 €

Disponibile 47 giorni For router12×21L4021403020211412494857203099416300

39.13 €

4 giorni For trimmer6×10 M1510162222108649485720308025300

31.74 €

4 giorni For trimmer6×10 S61061925108649485720309704300

35.70 €

4 giorni For trimmer6×10 S1010111925108649485720307964300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Straight with Guide Bearings Number Contained In A Packet 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico