Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SO63
Product Type | Carbide Solid Straight Bit | Application | For trimmer | Nominal(φ) | 6×3 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 3 | d(mm) | 6 | L(mm) | 35 |
l(mm) | 10 | Number Contained In A Packet | 10 | JAN Code | 4948572010415 |
Standard Price | 4500 | Number of flutes | 2 |
Si trova sulla pagina di Punta per la lavorazione del legno, punta dritta con fenditura ultratemprata, il codice articolo è il seguente: SO63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SO63.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali