• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per lavorazione del legno, punta per piastra base 6X46°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V46

 

Codice componente
V46
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?JAN Code Standard Price K
(°)

71.80 €

4 giorni 4948572010804910046

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Baseboard Bit Application For baseboard machining Nominal(φ) 6×46°
D(mm) 12.7 d(mm) 6 L(mm) 47
l(mm) 15 ℓ2(mm) 17 T(mm) 16.3
Number Contained In A Packet 10

Si trova sulla pagina di Punta per lavorazione del legno, punta per piastra base 6X46°, il codice articolo è il seguente: V46.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V46.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico