Punta per la lavorazione del legno, punta con intaglio a U

Punta per la lavorazione del legno, punta con intaglio a U

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U66
U68
U1212
U1215
U1220
U610
U612
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Nominal
(φ)
D
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
R
(mm)
Number Contained In A Packet JAN Code Standard Price

60.23 €

4 giorni For trimmer6×6・R366401531049485720107368400

45.91 €

Disponibile 5 giorni For trimmer6×8・R486502041049485720107437000

52.84 €

5 giorni For router12×12・R6121275306149485720107748100

60.93 €

Disponibile 5 giorni For router12×15・R7.5151265207.5149485720107819400

78.15 €

Disponibile 5 giorni For router12×20・R1020126520101494857201079812200

47.16 €

Disponibile 5 giorni For trimmer6×10・R5106552551049485720107507200

55.13 €

4 giorni For trimmer6×12・R6126603061049485720107677500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type U Groove Bit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico