Norton, Mini-Ranger Wild

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
221004-71001
221005-71001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
Type Name

128.21 €

1 Disponibile 7 giorni 10622014,400154MRW

166.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1252.22212,200205MRW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo segmentato Application Ferro / Tipo non ferroso / Piastrella / Resina
Number Contained In A Packet(sheet) 1

Supporto tecnico