• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Norton, mola a tazza diamantata, a elica

Norton, mola a tazza diamantata, a elica

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2SS04-MZL10003D

Marca: SAINT-GOBAIN

Prezzo: 112.40

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2SS04-MZL10003D

Codice componente
2SS04-MZL10003D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.40 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo segmentato Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra
Outer Diameter(mm) 100 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 6

Si trova sulla pagina di Norton, mola a tazza diamantata, a elica, il codice articolo è il seguente: 2SS04-MZL10003D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2SS04-MZL10003D.

Supporto tecnico