Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2TW-150-XPRDZA25-30 |
2TW-180-XPRDZA25-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | 10,200 | |
98.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 180 | 8,500 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa | Abrasive material | ZA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Blade thickness(mm) | 2.5 | Internal Diameter(mm) | 22 |
Degree of Coupling | S | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 | Specification | ZA30S |
Features | ZA cutting whetstone provides professional and powerful cutting of hard material such as stainless steel, casting sprue as well as hard cutting at construction sites. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali