Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
2TW-105-XPYA10-60 |
2TW-125-XPYA10-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number Contained In A Packet (Sheets) | Specification | Features 1 | Features 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.34 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile | 8 giorni | 105 | 15 | 14,500 | 10 | A60Q | The combination of Norton 's original abrasive grain and binder has made it easy to grind aluminum, which was difficult with the conventional grindstone. | Controls welding on aluminum when cutting and enables smooth and continuous work. | |
32.28 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile | 8 giorni | 125 | 22 | 12,250 | 10 | A60Q | The combination of Norton 's original abrasive grain and binder has made it easy to grind aluminum, which was difficult with the conventional grindstone. | Controls welding on aluminum when cutting and enables smooth and continuous work. |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | Alluminio | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Blade thickness(mm) | 1 | Degree of Coupling | Q |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.