Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Norton Multi 1-2-3【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TW-100-MT123-46
2TW-125-MT123-46
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Specification Features 1 Features 2 Features 3

29.02 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 1001515,30010AC46SNorton 1-2-3 and Explorer Multi combined.The "Multi 1-2-3 Cutting, Grinding and Polishing Grindstone" is a multi-purpose, all-in-one grinding stone that supports "cutting", "grinding" and "rough polishing" processes, covering workpieces made of materials that range from non-metals to ordinary metals.A resinoid grindstone that can handle a variety of materials from the start completion by itself.

44.86 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 6 giorni 1252212,25010AC46SNorton 1-2-3 and Explorer Multi combined.The "Multi 1-2-3 Cutting, Grinding and Polishing Grindstone" is a multi-purpose, all-in-one grinding stone that supports "cutting", "grinding" and "rough polishing" processes, covering workpieces made of materials that range from non-metals to ordinary metals.A resinoid grindstone that can handle a variety of materials from the start completion by itself.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo sfalsato Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Non metallo Abrasive material AC
Particle Size(#) 46 Blade thickness(mm) 2.4 Degree of Coupling S

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico