Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4-130
Size(mm) | 13 | Overall Length L(mm) | 270 | Screw Length SL(mm) | 195 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft diameter d(mm) | 10 | Shaft type | Hexagonal Shaft | Target material | Wood |
Material | Ordinary Steel | Tool Used | Electric drill |
Si trova sulla pagina di Punta, il codice articolo è il seguente: 4-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4-130.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali