Punta per bambù

Punta per bambù

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
601-085
601-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size
(mm)

15.44 €

1 Stesso giorno

Stock

8.5

18.80 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length L(mm) 80 Screw Length SL(mm) 40 Shaft diameter d(mm) 6.35
Shaft type Hexagonal Shaft Target material General wood, hardwood, bamboo, PVC, acrylic, hard rubber Material Ordinary Steel / Electroless Nickel Plating Finish
Tool Used Impact Driver / Electric Drill / Drilling Machine

Supporto tecnico