• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore per punte SSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSSBA1NC-001129
SSSBA2NC-001132
SSSBA3NC-001134
SSSBA4NC-001136
SSSBA5NC-001137
SSSBA6NC-001138
SSSBA7NC-001139
SSSBA8NC-001140
SSSBA9NC-001141
SSSBA10NC-001142
SSSBA11NC-005625
SSSBA112NC-001131
SSSBA114NC-001130
SSSBA212NC-001133
SSSBA312NC-001135
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Diameter (Outer Diameter) Internal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Standard Price
(Circle)
Compatible Model

33.62 €

5 giorni 118.328.33400TS-182 or greater models

37.84 €

Disponibile 5 giorni 243.853.83900TS-182 or greater models

50.48 €

5 giorni 367.877.85400TS-182 or greater models

73.26 €

Disponibile 5 giorni 4100.2110.27700TS-182 or greater models

86.74 €

Disponibile 5 giorni 5118.7128.79300TS-182 or greater models

113.71 €

Disponibile 5 giorni 6150.2160.212500TS-182 or greater models

117.29 €

5 giorni 7170.4180.417800TS-182 or greater models

136.84 €

5 giorni 8194.3204.321000TS-182 or greater models

152.11 €

5 giorni 9219.2230.223500TS-182 or greater models

173.50 €

Disponibile 5 giorni 10244.025527000TS-182 or greater models

222.46 €

5 giorni 11269.028035000TS-182 or greater models

33.62 €

5 giorni 1 1/231.341.33400TS-182 or greater models

33.62 €

5 giorni 1 1/424.134.13400TS-182 or greater models

45.42 €

5 giorni 2 1/255.365.34800TS-182 or greater models

58.91 €

Disponibile 5 giorni 3 1/280.590.56400TS-182 or greater models

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Nominal Diameter Type Inch

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico