• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sega a tazza a secco leggera per carotatrice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DDDB28-048502
DDDB32-048503
DDDB40-048504
DDDB52-048505
DDDB65-045414
DDDB70-045415
DDDB75-045416
DDDB80-045417
DDDB90-045418
DDDB100-045419
DDDB110-045420
DDDB120-045421
DDDB130-045422
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Diameter (Outer Diameter)
(mm)
Standard Price
(Circle)
Compatible Model

165.25 €

5 giorni 2826000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

171.61 €

Disponibile 5 giorni 3227000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

190.68 €

Disponibile 5 giorni 4030000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

209.75 €

Disponibile 5 giorni 5233000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

235.17 €

5 giorni 6537000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

254.24 €

Disponibile 5 giorni 7040000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

273.31 €

5 giorni 7543000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

292.37 €

Disponibile 5 giorni 8046000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

317.80 €

Disponibile 5 giorni 9050000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

336.86 €

5 giorni 10053000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

375.00 €

Disponibile 5 giorni 11059000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

413.14 €

5 giorni 12065000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

438.56 €

Disponibile 5 giorni 13069000TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Nominal Diameter Type Meter Mounting Screw M27
Long Wrench 4-Surface Effective Length(mm) 247

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico