• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sega a tazza a secco (Kanta-Kun II), solo corpo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DBKTB29-049575
DBKTB35-049577
DBKTB38-049578
DBKTB40-049579
DBKTB45-049580
DBKTB52-049112
DBKTB65-049113
DBKTB70-049114
DBKTB75-049115
DBKTB80-049116
DBKTB90-049117
DBKTB100-049118
DBKTB110-049119
DBKTB120-049120
DBKTB130-049121
DBKTB160-049345
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Diameter (Outer Diameter)
(mm)
Effective Length
(mm)
Body total length
(mm)
Standard Price
(Circle)

170.34 €

5 giorni 2920024526800

186.19 €

5 giorni 3520024529300

195.76 €

5 giorni 3820024530800

195.76 €

5 giorni 4020024530800

204.92 €

Disponibile 5 giorni 4520024532250

204.66 €

5 giorni 52160189.532200

233.22 €

Disponibile 5 giorni 65160189.536700

251.69 €

5 giorni 70160189.539600

267.54 €

5 giorni 75160189.542100

286.61 €

5 giorni 80160189.545100

312.03 €

5 giorni 90160189.549100

329.83 €

5 giorni 100160189.551900

363.56 €

5 giorni 110160189.557200

397.20 €

Disponibile 5 giorni 120160189.562500

425.85 €

5 giorni 130160189.567000

476.69 €

5 giorni 160160189.575000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Nominal Diameter Type Meter Shank Type 13 mm & SDS Shank

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico