Flexible Vise

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MPV-F50A

Codice componente
MPV-F50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

815.43 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo con supporto di lavoro) Adsorption Power(N) 1000 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 73 Magnet Height(mm) 55 Application 1 Suitable for Temporary Holding of Work Pieces During Assembly Work
Application 2 It is suitable for detailed works such as manual filing, drilling non-magnetic material, and tapping work. Full height(mm) 179 Mass(kg) 2.7
Features 1 This employs a magnet holder with powerful ON/OFF switching capability so it can easily be installed on a steel working table or machine tool processing table. Features 2 Since the vise part can be flexibly tilted, it can be fixed according to the shape and processing direction of the workpiece Features 3 Workpiece members without flat faces can also be powerfully sandwiched in position by the nylon plates

Si trova sulla pagina di Flexible Vise, il codice articolo è il seguente: MPV-F50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MPV-F50A.

Supporto tecnico