Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NH-01 |
NH-02 |
NH-03 |
NH-04 |
NH-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Adsorption Power (N) | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Magnet diameter (mm) | Magnet height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Details Type | Mounting Screw | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.29 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | Profilo rotondo | 110 | 25 | 30 | 23 | 21 | - | - | Circle Type | M6X1.00 | 114-0256 | 115 | |
29.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo rettangolare | 110 | - | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | Square type | M6X1.00 | 114-0272 | 120 | |
45.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo rettangolare | 200 | - | 25 | 24 | 21 | 57 | 25 | Square type | M6X1.00 | 114-0281 | 270 | |
42.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Profilo rotondo | 350 | 40 | 30 | 35 | 26 | - | - | Circle Type | M8X1.25 | 114-0302 | 290 | |
65.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Profilo rotondo | 500 | 50 | 40 | 48 | 24 | - | - | Circle Type | M8X1.25 | 114-0311 | 610 |
Loading...
Magnet types | Magnete in Alnico | Product Type | Supporto magnetico per lavorazione | Handle Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Screw hole Y/N | Disponibile | Application | For securing to specification. | Application 1 | For embedding into jig tools, or positioning. |
Material of Body | Rolled Steel Material for General Structure | Material of Handle | General Steel for Polishing Bar Steel |
Configura
Proprietà di base
Shape
Adsorption Power(N)
Outer Diameter(mm)
Height(mm)
Magnet diameter(mm)
Magnet height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Details Type
Mounting Screw
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali