Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Magnetic Holder (with Handle)

Magnetic Holder (with Handle)

[Features]
· It can be used for a wide range of applications such as drawings, rulers, paper holders, memo holders and cable hangers.
· Can be conveniently used in various environments, is suitable for a wide range of applications, and easy to use.
[Applications]
· For putting fixtures in order, hooking cables, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM-38085
TSM-5210
TSM-6811
TSM-80135
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Adsorption Power
(N)
Height
(mm)
Diameter
(mm)
Mounting Screw Trusco Code Mass
(g)
Application

6.39 €

5 giorni 168.538M5X0.8275-638243For putting fixtures in order, hooking cables, etc.

9.26 €

6 giorni 1001052M5X0.8275-6391120For putting fixtures in order, hooking cables, etc.

12.36 €

6 giorni 1301168M6X1.0275-6404207For putting fixtures in order, hooking cables, etc.

16.99 €

5 giorni 30013.580M6X1.0275-6412337For putting fixtures in order, hooking cables, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portautensili magnetico Handle Y/N Disponibile Screw hole Y/N Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico