Magnetic Hand

Magnetic Hand
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for working with platform cables or temporary piping.
· A hanger holder with strong magnetic force. Strongly attaches to thin steel plates, steel lockers, refrigerators and so on.
[Applications]
· Cable hanger.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKC-13
TKC-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Height
(mm)
Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

35.15 €

1 Disponibile 7 giorni 1301066232-1041180

40.60 €

1 Disponibile 6 giorni 30010.576232-1050250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portautensili magnetico Handle Y/N Disponibile Screw hole Y/N Disponibile
Mounting Screw M6X1.0 Application Cable hanger.

Supporto tecnico