Magnet Holder

Magnet Holder
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It can be used for a wide range of applications such as drawings, rulers, paper holders, memo holders and cable hangers.
· Can be conveniently used in various environments, is suitable for a wide range of applications, and easy to use.
[Applications]
· For putting fixtures in order, hooking cables, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSM-4408K

Codice componente
TSM-4408K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portautensili magnetico Adsorption Power(N) 90 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N Disponibile Height(mm) 8 Diameter(mm) 44
Mounting Screw M4X0.7 Trusco Code 275-6374 Mass(g) 54
Application For putting fixtures in order, hooking cables, etc. Surface Treatment Trivalent Chromate Finish Cap Material Steel

Si trova sulla pagina di Magnet Holder, il codice articolo è il seguente: TSM-4408K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSM-4408K.

Supporto tecnico