Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TOK-20
Product Type | Portautensili magnetico | Adsorption Power(N) | 200 | Handle Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Screw hole Y/N | Disponibile | Height(mm) | 40 | Width(mm) | 50 |
Depth(mm) | 17 | Mounting Screw | M5X0.8 | Trusco Code | 232-1025 |
Mass(g) | 150 | Application | For organizing workpieces and fixtures. | Application 1 | Fixation holder. |
Si trova sulla pagina di All Catch, il codice articolo è il seguente: TOK-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOK-20.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali