Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Heavy Duty Magnetic Adhesive Tape【2 Pezzi per confezione】

Heavy Duty Magnetic Adhesive Tape

[Features]
· Both sides are magnetic. (With single-sided adhesive tape)
· The maximum load is between 2.5 and 3.5 kg (when two are used for a non-magnetic body + steel) and 4.5 and 7.5 kg (when two are used for steel + steel).
· Can be cut with a cutter.
· Can be adhered to the back of panels, boards or boxes to allow installation onto steel surfaces.
[Applications]
· For holding tools.
· For butt-welding steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKMN-200

Codice componente
TKMN-200
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Quantity/Pack
(piece)
Application Application 1 Material 1

7.99 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 2802For holding tools.For butt-welding steel.Adhesive

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portautensili magnetico Handle Y/N N/A Screw hole Y/N N/A
Height(mm) 200 Width(mm) 25 Depth(mm) 4
Trusco Code 415-2221

Si trova sulla pagina di Heavy Duty Magnetic Adhesive Tape, il codice articolo è il seguente: TKMN-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKMN-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico