Magnetic Seal Lock

Magnetic Seal Lock
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The magnet is rubber coated.
[Applications]
· Organize your tools, easy to fix to tool cabinets by magnets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMR-450

Codice componente
TMR-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.41 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portautensili magnetico Maximum Load Capacity(kg) 6 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N N/A Height(mm) 230 Width(mm) 450
Depth(mm) 8 Trusco Code 300-6255 Mass(g) 1000
Attached hook(piece) 10 Application Organize your tools, easy to fix to tool cabinets by magnets. Main Body Material Steel

Si trova sulla pagina di Magnetic Seal Lock, il codice articolo è il seguente: TMR-450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMR-450.

Supporto tecnico