[Features]
· The magnet is rubber coated to avoid damaging workpieces.
· Suitable for retaining and organizing pop-up type gloves, tissues, and cloth.
[Applications]
· For a box holder with measurements of 140 mm x 250 mm x 90 mm or under.
· For retaining and organizing pop-up type gloves, tissues, and rags.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TBH-250
Product Type | Portautensili magnetico | Maximum Load Capacity(kg) | 3 | Handle Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Screw hole Y/N | N/A | Height(mm) | 255 | Width(mm) | 150 |
Depth(mm) | 105 | Trusco Code | 300-6271 |
Si trova sulla pagina di Box Holder, il codice articolo è il seguente: TBH-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBH-250.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.